kabel bus readycable® yang cocok untuk B&R iX20CA3E61.xxxx, kabel basic TPE 12.5xd

MAT9930102 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: diekstrusi dengan tekanan, campuran TPE yang flame-retardant overall shield: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari copper wire berlapis timah 3. Film pelindung: foil plastik berlapis aluminium 4. Inner jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan beban, gusset-filling 6. Core insulation: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (sesuai spesifikasi bus) 7. Konduktor: kawat halus stranding dalam versi yang sangat stabil terhadap tekukan yang terdiri dari copper wire<br /> 
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9930102 product image
1. Outer jacket: diekstrusi dengan tekanan, campuran TPE yang flame-retardant overall shield: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari copper wire berlapis timah 3. Film pelindung: foil plastik berlapis aluminium 4. Inner jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan beban, gusset-filling 6. Core insulation: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (sesuai spesifikasi bus) 7. Konduktor: kawat halus stranding dalam versi yang sangat stabil terhadap tekukan yang terdiri dari copper wire<br /> 
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Warna outer jacket kuning-hijau
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930102
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi