kabel data readycable® yang cocok untuk Heidrive 14-007-051-60 M23, kabel basic, TPE 6.8xd

MAT9923910 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Ekstrusi gusset-filling 4. 2 inti masing-masing untaian dengan panjang pitch pendek 5. Untaian konduktor halus yang sangat kuat dan lentur
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9923910 product image
1. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Ekstrusi gusset-filling 4. 2 inti masing-masing untaian dengan panjang pitch pendek 5. Untaian konduktor halus yang sangat kuat dan lentur
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9923910

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi