kabel power readycable® cocok untuk Siemens 6FX3_02-5CL01, kabel basic, PUR 10xd

MAT98615136 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. Pelindung tembaga yang dikepang dengan sangat kuat dan lentur 5. Power core stranded dengan elemen kontrol dan elemen kekuatan tarik tinggi 6. Konduktor yang kuat secara lentur
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT98615136 product image
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. Pelindung tembaga yang dikepang dengan sangat kuat dan lentur 5. Power core stranded dengan elemen kontrol dan elemen kekuatan tarik tinggi 6. Konduktor yang kuat secara lentur
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Flame retardant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas halogen dan PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT98615136

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi