kabel servo readycable® yang cocok untuk Siemens 6FX_002-5DG10, kabel basic, PUR 10xd

MAT98515107 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Fleece sintetis 4. Secara mekanis berkualitas tinggi, terutama campuran TPE dengan kapasitansi rendah 5. Versi yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga polos 6. Benang plastik 7. Foil plastik 8. Foil plastik yang dilapisi aluminium 9. Jalinan yang kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 10. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT98515107 product image
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Fleece sintetis 4. Secara mekanis berkualitas tinggi, terutama campuran TPE dengan kapasitansi rendah 5. Versi yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga polos 6. Benang plastik 7. Foil plastik 8. Foil plastik yang dilapisi aluminium 9. Jalinan yang kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 10. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Flame retardant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas halogen dan PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT98515107
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi