kabel servo readycable® yang cocok untuk SEW 1335 4396, kabel koneksi, PUR 7.5xd

MAT9851432 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Flame retardant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9851432
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi