kabel servo readycable® cocok untuk B&R 8ECHxxxx.1111A-0, kabel basic PUR 10xd

MAT9850114 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Tahan-pendingin
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Notch-resistant
  • Keseluruhan shield
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9850114
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi