readycable® kabel sinyal cocok untuk Siemens 6FX8002-2CF20, kabel basic iguPUR 15xd

MAT9841562 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: campuran iguPUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah 3. Film pelindung: foil plastik berlapis aluminium 4. Pita: foil plastik 5. Kabel penguras yang dijalin: untaian yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah 6. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 7. Konduktor: untaian yang terbuat dari kabel tembaga murni 8. Strain relief: elemen tengah plastik
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9841562 product image
1. Outer jacket: campuran iguPUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah 3. Film pelindung: foil plastik berlapis aluminium 4. Pita: foil plastik 5. Kabel penguras yang dijalin: untaian yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah 6. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 7. Konduktor: untaian yang terbuat dari kabel tembaga murni 8. Strain relief: elemen tengah plastik
  • Untuk aplikasi flexing
  • Outer jacket iguPUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9841562
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi