kabel sinyal readycable® cocok untuk Siemens 6FX_002-2DC34, extension cable PUR 10xd

MAT9841551 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pengikat: fleece plastik 3. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 4. Pelapisan: foil plastik 5. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 6. Konduktor: konduktor khusus yang terdampar sangat halus dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng. 7. Strain relief: elemen tengah berkekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9841551 product image
1. Outer jacket: campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pengikat: fleece plastik 3. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 4. Pelapisan: foil plastik 5. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 6. Konduktor: konduktor khusus yang terdampar sangat halus dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng. 7. Strain relief: elemen tengah berkekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Tahan-pendingin
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Keseluruhan shield
  • Notch-resistant
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9841551
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi