kabel sinyal readycable® cocok untuk Siemens 6FX_002-2CB34, extension cable, PUR 10xd

MAT9841525 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Bebas halogen dan PVC
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9841525
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi