kabel sinyal readycable® cocok untuk Kollmorgen / Danaher Motion 85034 (5m), kabel basic, PUR 10xd

MAT9840606 product image
igus-icon-lupe
play iconMAT9840606 video
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9840606 product image
MAT9840606 video
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9840606
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi