kabel bus readycable® yang cocok untuk Festo FBA-CO-SUB-9-M12, kabel basic, PUR 12.5xd

MAT9832312 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi energy chain
  • Jaket luar PUR
  • Faktor tekukan 12,5xd
  • Keseluruhan shield
  • tahan minyak & tahan api
  • tahan cairan pendingin
  • Bebas halogen dan PVC
  • Notch-resistant
  • Garansi 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT9832312
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi