readycable® kabel motor cocok untuk Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A2-H, kabel basic, PUR 6.8xd

MAT9812003 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Untaian kawat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9812003 product image
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Untaian kawat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi torsi
  • Bersertifikat DNV
  • Jaket luar PUR
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9812003
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi