kabel rem readycable® cocok untuk Allen Bradley 2090-UXNBMP-18Sxx, kabel basic PUR 6.8xd

MAT9811705 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Bersertifikat DNV
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9811705
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi