igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Untuk aplikasi tugas berat
- Bersertifikat DNV
- Jaket luar PUR
- Keseluruhan shield
- Tahan-pendingin
- Notch-resistant
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Flame retardant
- Bebas Halogen
- Bebas Silikon
- Tahan UV
- Bebas PVC
- Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
- CFRIP®
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)