kabel power readycable® cocok untuk Siemens 6FX3_02-5CL02, kabel basic, PVC 10xd

MAT9761583 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. Pelindung tembaga yang dikepang dengan sangat kuat dan lentur 5. Power core wound dengan elemen kontrol dan elemen kekuatan tarik tinggi 6. Konduktor yang kuat secara fleksibel
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9761583 product image
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. Pelindung tembaga yang dikepang dengan sangat kuat dan lentur 5. Power core wound dengan elemen kontrol dan elemen kekuatan tarik tinggi 6. Konduktor yang kuat secara fleksibel
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Shielded
  • Tahan minyak
  • Flame retardant
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9761583

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi