kabel servo readycable® yang cocok untuk Lenze EYP0011VxxxxM01P01, kabel penghubung PVC 10xd

MAT9751123 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung keseluruhan: jalinan fleksibel kabel tembaga kaleng. 3. Pengikatan: fleece plastik 4. Pengisi: benang plastik 5. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis, terutama yang berkapasitas rendah 6. Konduktor: desain yang sangat tahan tekukan yang terbuat dari kabel tembaga polos 7. Pita elemen: foil plastik 8. Film pelindung: foil plastik berlapis aluminium 9. Pelindung elemen: jalinan tahan lentur dari kabel tembaga kaleng. 10. Strain relief: elemen tengah berkekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9751123 product image
1. Outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung keseluruhan: jalinan fleksibel kabel tembaga kaleng. 3. Pengikatan: fleece plastik 4. Pengisi: benang plastik 5. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis, terutama yang berkapasitas rendah 6. Konduktor: desain yang sangat tahan tekukan yang terbuat dari kabel tembaga polos 7. Pita elemen: foil plastik 8. Film pelindung: foil plastik berlapis aluminium 9. Pelindung elemen: jalinan tahan lentur dari kabel tembaga kaleng. 10. Strain relief: elemen tengah berkekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Shielded
  • Tahan minyak
  • Flame retardant
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9751123
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi