readycable® kabel sinyal cocok untuk Motor Power Company 00310801050x, basic cable, PVC, 10xd

MAT9743901 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Jalinan yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Foil plastik 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus yang terdampar sangat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos, sangat tahan terhadap tekukan 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi<br /> 
igus-icon-lupe
1. Senyawa berbasis PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga berlapis timah yang dikepang yang sangat kuat dan lentur 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus stranded yang sangat halus
igus-icon-lupe
1 dari 3
MAT9743901 product image
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Jalinan yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Foil plastik 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus yang terdampar sangat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos, sangat tahan terhadap tekukan 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi<br /> 
1. Senyawa berbasis PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga berlapis timah yang dikepang yang sangat kuat dan lentur 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus stranded yang sangat halus
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9743901

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi