kabel sinyal readycable® cocok untuk Siemens 6FX8002-2CF20, kabel basic PVC 10xd

MAT9741518 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Pelapis: foil plastik 4. Elemen jacket: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Pelindung elemen: lapisan yang sangat fleksibel dari kabel tembaga kaleng 6. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 7. Konduktor: konduktor khusus yang terdampar sangat halus dalam desain yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng. 8. Strain relief: elemen tengah berkekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9741518 product image
1. Outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Pelapis: foil plastik 4. Elemen jacket: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Pelindung elemen: lapisan yang sangat fleksibel dari kabel tembaga kaleng 6. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 7. Konduktor: konduktor khusus yang terdampar sangat halus dalam desain yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng. 8. Strain relief: elemen tengah berkekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9741518
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi