kabel encoder readycable® cocok untuk SEW 1332 4551, kabel koneksi, PVC 10xd

MAT9741403 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9741403
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi