kabel bus readycable® yang cocok untuk B&R iX20CA3E61.xxxx, kabel basic PUR 12.5xd

MAT9730101 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan kuat yang fleksibel yang terbuat dari kawat tembaga berlapis timah 3. Fleece plastik 4. Foil plastik berlapis aluminium 5. Foil plastik 6. Elemen buta plastik 7. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (menurut spesifikasi bus) 8. Untaian kawat halus dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kawat tembaga murni<br /> 
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9730101 product image
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan kuat yang fleksibel yang terbuat dari kawat tembaga berlapis timah 3. Fleece plastik 4. Foil plastik berlapis aluminium 5. Foil plastik 6. Elemen buta plastik 7. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (menurut spesifikasi bus) 8. Untaian kawat halus dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kawat tembaga murni<br /> 
  • Untuk aplikasi tugas menengah
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9730101
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi