kabel encoder readycable® yang cocok untuk Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, kabel basic, PVC 7.5xd

MAT9722901 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran berbahan dasar PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung jalinan tembaga berlapis timah yang sangat kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. 2 inti setiap wound dengan panjang pitch pendek 5. Konduktor khusus yang terdampar sangat halus
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9722901 product image
1. Campuran berbahan dasar PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung jalinan tembaga berlapis timah yang sangat kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. 2 inti setiap wound dengan panjang pitch pendek 5. Konduktor khusus yang terdampar sangat halus
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Bagian luar jacket PVC
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9722901

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi