kabel motor readycable® cocok untuk Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A1-H, kabel basic, PVC 6.8 x d

MAT9712001 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan, gusset-filling, dan tahan minyak 2. Campuran TPE atau PVC berkualitas tinggi secara mekanis 3. tear strip untuk stripping lebih cepat 4. Untaian kawat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 5. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi 
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9712001 product image
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan, gusset-filling, dan tahan minyak 2. Campuran TPE atau PVC berkualitas tinggi secara mekanis 3. tear strip untuk stripping lebih cepat 4. Untaian kawat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 5. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi 
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Bagian luar jacket PVC
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9712001
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi