kabel resolver readycable® cocok untuk B&R i8CRxxx.12-1, kabel basic PVC 7.5xd

MAT9640001 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Bagian luar jacket PVC
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9640001
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi