kabel bus readycable® yang cocok untuk B&R iX67CA0E41.xxxx, kabel basic PVC 12.5xd

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan oil-resistant 2. Pita keseluruhan: fleece plastik 3. overall shield: jalinan fleksibel yang terbuat dari copper wire 4. Banding: foil plastik 5. elemen shield: jalinan fleksibel yang terbuat dari copper wire 6. Shield film: foil plastik berlapis aluminium 7. core insulation: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (menurut bus spesifikasi) 8. konduktor: untaian kawat halus dalam desain sangat fleksibel yang terbuat dari copper wire
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9630103 product image
1. outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan oil-resistant 2. Pita keseluruhan: fleece plastik 3. overall shield: jalinan fleksibel yang terbuat dari copper wire 4. Banding: foil plastik 5. elemen shield: jalinan fleksibel yang terbuat dari copper wire 6. Shield film: foil plastik berlapis aluminium 7. core insulation: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (menurut bus spesifikasi) 8. konduktor: untaian kawat halus dalam desain sangat fleksibel yang terbuat dari copper wire

  • Profinet
  • Struktur segi empat bintang
  • Untuk aplikasi energy chain
  • Bagian luar jacket PVC
  • Warna outer jacket kuning-hijau
  • Faktor tekukan 12,5xd
  • Keseluruhan shield
  • tahan minyak & tahan api
  • Garansi 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi