kabel power readycable® yang cocok untuk Siemens 6FX_002-5CA68, extension cable iguPUR 15xd

MAT9561521 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi flexing
  • Outer jacket iguPUR
  • Keseluruhan shield
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Resistensi UV: sedang
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9561521
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi