kabel servo readycable® cocok untuk Beckhoff iZK4000-2111-xxxx, kabel basic iguPUR 15xd

MAT9550305 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi flexing
  • Outer jacket iguPUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Keseluruhan shield
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9550305
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi