readycable® kabel encoder cocok untuk Control Techniques SS B A H N XXX, kabel basic TPE 7.5xd

MAT9540104 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Inner jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Elemen jacket: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Pelindung elemen: lapisan kabel tembaga kaleng yang sangat fleksibel 6. Pelabelan: foil plastik 7. CFRIP: tear strip untuk stripping lebih cepat 8. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 9. Konduktor: untaian dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 10. Strain relief: elemen tengah untuk tegangan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9540104 product image
1. Outer jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Inner jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Elemen jacket: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Pelindung elemen: lapisan kabel tembaga kaleng yang sangat fleksibel 6. Pelabelan: foil plastik 7. CFRIP: tear strip untuk stripping lebih cepat 8. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 9. Konduktor: untaian dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 10. Strain relief: elemen tengah untuk tegangan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas PVC
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9540104
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi