kabel adapter readycable® cocok untuk Heidenhain 309 783-xx, kabel penghubung PUR 7.5xd

MAT94903003 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar PUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Tahan-pendingin
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Keseluruhan shield
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT94903003
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi