kabel motor readycable® cocok untuk Kollmorgen / Danaher Motion 107476 (20m), kabel basic, PVC 15xd

MAT9460656 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi flexing
  • Bagian luar jacket PVC
  • Keseluruhan shield
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tidak tahan minyak
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9460656
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi