igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
- Jaket luar TPE
- Keseluruhan shield
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Flame retardant
- Bebas Silikon
- Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
- Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
- CFRIP®
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9440056
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)