kabel resolver readycable® yang cocok untuk Beckhoff ZK4530-8010-xxxx, kabel basic PUR 7.5 x d

MAT9384005 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9384005
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi