readycable® kabel fan cocok untuk Lenze EYL002VxxxxA00J02, extension cable PVC 6.8xd

MAT9130043 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan, gusset-filling, dan tahan minyak 2. Campuran TPE atau PVC berkualitas tinggi secara mekanis 3. Konduktor kawat pilin halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9130043 product image
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan, gusset-filling, dan tahan minyak 2. Campuran TPE atau PVC berkualitas tinggi secara mekanis 3. Konduktor kawat pilin halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Bagian luar jacket PVC
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9130043
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi