kabel fan readycable® cocok untuk Lenze EYL002VxxxxA00J02, kabel extension TPE 5xd

MAT9120043 product image
igus-icon-lupe
1. Paduan TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling, dan bebas halogen 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Jalinan konduktor dalam versi tahan tekukan khusus yang terdiri dari kabel tembaga murni 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9120043 product image
1. Paduan TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling, dan bebas halogen 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Jalinan konduktor dalam versi tahan tekukan khusus yang terdiri dari kabel tembaga murni 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan-pendingin
  • Fleksibel terhadap suhu rendah
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9120043
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi