kabel encoder readycable® yang cocok untuk Bosch Rexroth IKS4375, kabel basic TPE 7,5xd

MAT9100003 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas PVC
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9100003
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi