igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi tugas terberat
- Jaket luar TPE
- Tahan-pendingin
- Fleksibel terhadap suhu rendah
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Bebas Halogen
- Bebas Silikon
- Tahan UV
- Bebas PVC
- Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
- CFRIP®
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT90489421
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)