housing konektor Han 16B (pin) pada housing konektor Han 16B (soket), single locking lever, miring di kedua sisi, PVC 7.5xd

MAT90489417 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tidak tahan minyak
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT90489417
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi