Housing konektor Han 10B (pin) pada housing konektor Han 10B (soket), single locking lever, lurus di kedua ujungnya, PUR 6.8xd

MAT90489380 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi torsi
  • Bersertifikat DNV
  • Jaket luar PUR
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT90489380
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi