kabel data yang di-harnessed readycable®, pulse encoder untuk robot Fanuc M-900iB, RP7.2

MAT904117147 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Bebas halogen dan PVC
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT904117147
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi