kabel pulse coder readycable® Fanuc M-900iB / R-200iC RP1.2 kabel ekstensi sumbu ke-7

MAT904117143 product image
igus-icon-lupe
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Bebas halogen dan PVC
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
igus-icon-lieferzeitMAT904117143
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi