kabel bus readycable® yang cocok untuk AIDA Profinet RJ-45, extension cable 7th axis, pin/pin

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan beban 2. Mengepang kuat yang fleksibel yang terbuat dari tinned copper wires 3. fleece plastik 4. foil plastik berlapis aluminium 5. foil plastik 6. Elemen buta plastik 7. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (menurut spesifikasi bus) 8. Stranding kawat halus dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari bare copper wires<br /> 
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT904117091 product image
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan beban 2. Mengepang kuat yang fleksibel yang terbuat dari tinned copper wires 3. fleece plastik 4. foil plastik berlapis aluminium 5. foil plastik 6. Elemen buta plastik 7. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis (menurut spesifikasi bus) 8. Stranding kawat halus dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari bare copper wires<br /> 
  • Untuk aplikasi tugas menengah
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi