konduktor pelindung kabel motor readycable® Kuka Quantec Fortec Titan

MAT904105010 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan flame-retardant 2. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan 3. Konduktor khusus berkekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT904105010 product image
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan flame-retardant 2. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan 3. Konduktor khusus berkekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT904105010
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi