kabel data readycable® Kuka Quantec Fortec Titan

MAT904105005 product image
igus-icon-lupe

- Profinet

- Struktur quad bintang (elemen bus)

- Kabel bus hybrid dengan inti tambahan untuk power supply

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PUR

- Faktor tekukan 12,5xd

- Shield yang menyeluruh dan elemen pelindung

- Tahan takik

- Tahan minyak & tahan api

- Tahan terhadap cairan pendingin

- Bebas PVC dan halogen

- Dijamin 10 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT904105005
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi