aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 dari 5
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi motor: NEMA23/ukuran flange 56mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Menahan torsi: 2,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Umpan linier/1,8° step: 0,06mm
  • Gaya: 500N
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
  • Ulir high helix dryspin® yang efisien: DST 10x12
  • nut lead screw dryspin® bebas pelumasan: 25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi