aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA17

DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0004 video
igus-icon-lupe
1 dari 5
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA17
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA17
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA17
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA17
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi motor: NEMA17/flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Linear feed/1.8° step: 0,075mm
  • Kekuatan: 100N
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
  • Ulir high helix dryspin® yang efisien: DST 8x15
  • Nut lead screw dryspin® bebas pelumasan: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi