igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran instalasi motor: NEMA17 / ukuran flange 42mm
- Protection class: IP40
- Menahan torsi: 0.50Nm
- Arus nominal: 1,80A
- Linear feed/1.8° step: 0.075mm
- Kekuatan: 100N
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
- Ulir high helix dryspin® yang efisien: DST 8x15
- Nut lead screw dryspin® bebas pelumasan: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003