aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 dari 5
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi motor: NEMA11 / ukuran flange 28mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Torsi penahan: 0,12Nm
  • Arus nominal: 1,00A
  • Linear feed/1,8° langkah: 0.0254mm
  • Gaya: 50N
  • Motor connections: stranded wire with JST konektor, encoder with JST konektor
  • Ulir high helix dryspin® yang efisien: DST 6.35x5.08
  • Nut lead screw dryspin® bebas pelumasan: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi