aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
1 dari 5
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
aktuator linear drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi motor: NEMA11/ukuran flange 28mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Menahan torsi: 0,12Nm
  • Arus nominal: 1,00A
  • Umpan linier / 1,8° langkah: 0,0254 mm
  • Gaya: 50N
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
  • Ulir high helix dryspin® yang efisien: DST 6.35x5.08
  • nut lead screw dryspin® bebas pelumasan: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi