igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
- Untuk aplikasi torsi
- Jaket luar TPE
- Bebas Halogen
- Bebas Silikon
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFROBOT5.501
2x50/125
Tipikal area aplikasi
| Siklus* | 5 juta | 7,5 juta | 10 juta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Suhu, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Torsi maks. | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| dari/sampai [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
.jpg)
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB