- Rangkaian produk standar terbesar untuk dimensi DIN dari stok
- Serba guna dengan keausan minimal
- Cocok untuk kontak dengan makanan
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan cincin dan sangkar: xirodur® B180
- Bahan bola: kaca
Ubah Bahasa :
xirodur® B180 | Serba guna
Kisaran aplikasi bola bearing polimer yang terluas dicakup oleh xirodur® B180. Bahan ini dianggap sebagai bahan serba guna. Selain ketahanan aus yang tinggi, bahan ini menawarkan ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan suhu sedang. Spesifikasi mekanisnya merupakan kombinasi yang baik antara kekerasan dan fleksibilitas. Selain fakta bahwa bahan ini merupakan bahan standar yang paling hemat biaya, igus® juga menawarkan kisaran dimensi DIN terbesar dengan xirodur® B180 dan sangkar yang terbuat dari xirodur® B180. Kombinasi bahan ini juga memiliki kesesuaian dengan FDA.
Bidang aplikasi umum:
Kapan ini digunakan?
Kapan tidak digunakan?
Toleransi dan sistem pengukuran:
toleransi untuk diameter dalam dan luar bergantung pada ukuran instalasi. Ini sering kali sekitar ±0,05 mm terhadap ukuran nominal. Cincin bearing biasanya injection moulded dan secara alami memiliki ovalitas tertentu. Oleh karena itu, kaliper digunakan untuk mengukur 90° ke titik injeksi (jika tersedia) di seluruh lebar bearing. Dimensi dan toleransi dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan press-fit ringan dengan tangan saat menggunakan holder H7 dan shaft h6. Spigot di lokasi tambahan menggunakan circlip (shaft) dan snap ring (housing) direkomendasikan untuk mencegah perpindahan aksial.

Rekomendasi instalasi:

1. Housing (toleransi H7)
2. Depan (bola terlihat)
3. Belakang (sangkar terlihat)
4. Press-fit bola bearing, sisi depan terlebih dahulu
5. Pasang shaft (toleransi h6) dengan chamfer
6. Sebuah locating spigot harus disediakan

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB