xirodur® B180 | Serba guna
Berbagai macam aplikasi bola bearing polimer dicakup oleh xirodur® B180. Bahan ini dipandang sebagai serba guna. Selain ketahanan aus yang tinggi, bahan ini menawarkan ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan suhu sedang. Spesifikasi mekanis adalah kombinasi yang baik antara kekerasan dan fleksibilitas. Selain fakta bahwa ini adalah bahan standar yang paling hemat biaya, igus® juga menawarkan rangkaian dimensi DIN terbesar dengan xirodur® B180 dan sangkar yang terbuat dari xirodur® B180. Kombinasi bahan ini juga memiliki kesesuaian dengan FDA.
Bidang aplikasi umum:
- Industri makanan
- Industri medis
- Otomotif
- Aplikasi di dalam air
Kapan ini digunakan?
- Ketika saya memerlukan produk serba guna yang ekonomis
- Jika suhu aplikasi antara -40°C dan +80°C
- Ketika aplikasinya di dalam air
Kapan tidak digunakan?
Toleransi dan sistem pengukuran:
toleransi untuk diameter dalam dan luar bergantung pada ukuran instalasi. Ini sering kali sekitar ±0,05 mm terhadap ukuran nominal. Cincin bearing biasanya moulded dengan injeksi dan secara alami memiliki ovalitas tertentu. Oleh karena itu, kaliper digunakan untuk mengukur 90° ke titik injeksi (jika tersedia) di seluruh lebar bearing. Dimensi dan toleransi dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kesesuaian press-fit ringan dengan tangan saat menggunakan holder H7 dan shaft h6. An additional locating spigot menggunakan circlip (shaft) dan snap cincin (housing) direkomendasikan untuk mencegah perpindahan aksial.

Rekomendasi instalasi:

1. Housing (toleransi H7)
2. Depan (bola terlihat)
3. Sisi belakang (cage terlihat)
4. Press-fit bola bearing, sisi depan terlebih dahulu
5. Pasang shaft (toleransi h6) dengan chamfer
6. A locating spigot must be provided